Автоматический выключатель C120H 1П 100A D Acti9 Schneider Electric A9N18491
Аналогичные товары из этой категории:
- Характеристики
- О товаре
- Вопросы и ответы
- Отзывы о товаре
Характеристики
- Область применения :
- Распределение
- Наименование продукта :
- C120
- Тип устройства или его аксессуаров :
- Миниатюрный автоматический выключатель
- Краткое название устройства :
- C120H
- Количество полюсов :
- 1P
- Число защищенных полюсов :
- 1
- Код кривой отключения :
- D
- Отключающая способность :
- 30кА
- Тип сети :
- Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
- Частота сети, гц :
- 50/60
- Номинальное напряжение изоляции, В :
- 500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
- Технология расцепителя :
- Термомагнитный
- Предел электромагнитного отключения :
- 2000 м
- Индикатор положения контакта :
- Да
- Тип привода :
- Тумблер
- Индикатор наличия напряжения :
- Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
- Исполнение выключателя :
- Защелкивающийся
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
- 6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
- Номинальная рабочая отключающая способность :
- 15 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 130 V переменный ток 50/60 Гц7,5 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц2,25 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц7500 А 50 % в соот
- Цвет :
- Белый
- Монтажная опора :
- DIN-рейка
- Высота устройства, мм :
- 73
- Ширина устройства, мм :
- 81
- Глубина устройства, мм :
- 27
- Вес устройства, кг :
- 0.194
- Соединения - клеммы :
- Клеммы туннельного типа1…50 мм² жесткийКлеммы туннельного типа1,5…35 мм² гибкий
- Степень защиты IP :
- IP20
- Степень загрязнения :
- 3
- Подготовка к работе в тропических условиях :
- 2 в соответствии с IEC 60068-1
- Относительная влажность :
- 95 % в 55 °C
- Рабочая температура окружающей среды :
- -30…60 °C
- Защита от замыкания на землю :
- Без
- Момент затяжки :
- 3,5 Н-м
- Длина зачистки проводов, мм :
- 15
- Механическая износостойкость в циклах :
- 20000
- Декларация REACh :
- Есть
- Статус устойчивого продукта :
- Грин Премиум продукция
- Соответствие ЕС RoHS :
- Соответствует
- Гарантия :
- Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
- Обратите внимание :
- Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.
О товаре
Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.
Преимущества серии Acti9
Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте
В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.
Удобство
модернизации
Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.
Быстрота выполнения
действий
Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.
Предотвращение ненужных
отключений
Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.
Абсолютная защита от
поражения током
Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.
Комплексная сертификация
Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.
Вопросы и ответы
Задайте свой вопрос о товаре
Спасибо за обращение
В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту
По этому товару ещё не задавали вопросов