Коллекция Acti9
Автоматический выключатель C120H 1П 100A C Acti9 Schneider Electric A9N18447
Артикул: A9N18447
Артикул: A9N18447
Коллекция Acti9

Автоматический выключатель C120H 1П 100A C Acti9 Schneider Electric A9N18447

Город доставки:
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре

Характеристики

Общие характеристики
Область применения :
Распределение
Наименование продукта :
C120
Тип устройства или его аксессуаров :
Миниатюрный автоматический выключатель
Краткое название устройства :
C120H
Количество полюсов :
1P
Число защищенных полюсов :
1
Код кривой отключения :
C
Отключающая способность :
30кА
Тип сети :
Переменный ток/Постоянный ток (AC/DC)
Частота сети, гц :
50/60
Номинальное напряжение изоляции, В :
500 В переменный ток 50/60 Гц в соответствии с EN/IEC 60947-2
Технология расцепителя :
Термомагнитный
Предел электромагнитного отключения :
2000 м
Индикатор положения контакта :
Да
Тип привода :
Тумблер
Индикатор наличия напряжения :
Индикация ВКЛ/ВЫКЛ
Исполнение выключателя :
Защелкивающийся
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение :
6 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-2
Номинальная рабочая отключающая способность :
15 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 130 V переменный ток 50/60 Гц7,5 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 220...240 V переменный ток 50/60 Гц2,25 кА 50 % в соответствии с EN/IEC 60947-2 - 380...415 V переменный ток 50/60 Гц7500 А 50 % в соот
Цвет и поверхность
Цвет :
Белый
Монтаж и эксплуатация
Монтажная опора :
DIN-рейка
Высота устройства, мм :
73
Ширина устройства, мм :
81
Глубина устройства, мм :
27
Вес устройства, кг :
0.192
Соединения - клеммы :
Клеммы туннельного типа1…50 мм² жесткийКлеммы туннельного типа1,5…35 мм² гибкий
Степень защиты IP :
IP20
Степень загрязнения :
3
Подготовка к работе в тропических условиях :
2 в соответствии с IEC 60068-1
Относительная влажность :
95 % в 55 °C
Рабочая температура окружающей среды :
-30…60 °C
Защита от замыкания на землю :
Без
Момент затяжки :
3,5 Н-м
Длина зачистки проводов, мм :
15
Механическая износостойкость в циклах :
20000
Экологичность и стандарты качества
Декларация REACh :
Есть
Статус устойчивого продукта :
Грин Премиум продукция
Соответствие ЕС RoHS :
Соответствует
Гарантия
Гарантия :
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
Дополнительная информация
Обратите внимание :
Производитель вправе изменять параметры продукции без дополнительного уведомления. Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара может отличаться от фактической и основывается на последних доступных к моменту публикации данных. Обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя до начала использования товара.

О товаре

Acti9 – наиболее гибкое, сбалансированное, универсальное и инновационное предложение среди существующих низковольтных модульных систем, адаптированное к самым сложным электросетям и тяжёлым условиям окружающей среды и остающееся рентабельным в течение всего срока службы. Acti9 позволяет полностью избавиться от забот по обеспечению надёжности и безопасности во время эксплуатации и при проведении технического обслуживания.

1 Фиксация двойным пружинным зажимом позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку.
2 Механизм быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки.
3 Блокировка навесным замком.
4 Подвод питания сверху или снизу.

Преимущества серии Acti9

Отсутствие необходимости
выполнения работ на объекте

В Acti9 впервые применено новое автоматическое устройство повторного включения (ARA iC60), созданное для сокращения расходов на выполнение работ на отдалённых объектах инфраструктуры. Устраняется необходимость в постоянном присутствии бригад на объектах для реагирования на неустойчивые повреждения, что уменьшает затраты на обслуживание удалённых объектов.

Удобство
модернизации

Двойной пружинный зажим для фиксация на DIN-рейке позволяет демонтировать устройство, не снимая гребёнчатую шинку. Это приспособление адаптируется к новым требованиям и упрощает проведение модернизации распределительного щита.

Быстрота выполнения
действий

Наличие большого пространства для маркировки цепей обеспечивает однозначную идентификацию промаркированных цепей и, соответственно, ускоряет выполнение действий.

Предотвращение ненужных
отключений

Сверхпомехоустойчивость (SI) дифференциального устройства гарантирует самый высокий уровень бесперебойности работы, а также электрическую стойкость, особенно если аппарат подвергается электромагнитному или химическому воздействию.

Абсолютная защита от
поражения током

Зазоры между поверхностями выключателя и внутренними деталями более чем в два раза превышают требование промышленного стандарта.

Комплексная сертификация

Система Acti9 полностью протестирована, одобрена и сертифицирована национальными и международными сторонними организациями.

Вопросы и ответы

Задайте свой вопрос о товаре

Пожалуйста, заполните все поля. Ответ на непубличный вопрос мы пришлём вам на электронную почту. Убедитесь, что ввели адрес правильно.

Нажимая кнопку «Отправить вопрос», вы даете согласие на обработку персональных данных.

Спасибо за обращение

В ближайшее время вы получите ответ на электронную почту

По этому товару ещё не задавали вопросов

Отзывы о товаре

К сожалению, к данному товару нет отзывов. Помогите другим покупателям определиться с выбором товара - расскажите о своей покупке, которую приобрели у нас. Благодаря вашим отзывам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.
Сообщить о поступлении
  • Характеристики
  • О товаре
  • Вопросы и ответы
  • Отзывы о товаре
Chat